Italy
Le valvole IO-Link Rexroth consentono la comunicazione end-to-end con sensori e attuatori

IO-Link

Minimo sforzo, massimi vantaggi

Cablaggio standardizzato e targhetta prodotto elettronica semplificano la messa in servizio e aumentano la disponibilità.

Connessione dei sistemi idraulici tramite IO-Link

La connessione IO-Link consente la comunicazione end-to-end con sensori e attuatori, a prescindere dal fieldbus utilizzato.

Le valvole proporzionali utilizzate nei sistemi idraulici si integrano ora nella comunicazione digitale bidirezionale: in maniera intelligente, semplice e conveniente. Questo semplifica la messa in servizio per hardware e software e consente flessibilità di adattamento delle valvole idrauliche per mutevoli processi di produzione.

Vengono così soddisfatti gli accresciuti requisiti di sistemi e macchinari flessibili.

L’ampliamento delle informazioni di diagnostica apre la strada a concetti di manutenzione predittiva e orientata allo stato e riduce significativamente i fermi macchina e i tempi di manutenzione. E contribuisce ad aumentare la disponibilità degli impianti.

Inoltre le valvole idrauliche vengono integrate, grazie alla connessione IO-Link, in strutture connesse a prova di futuro, come i componenti smart I4.0.

Vantaggi per il cliente

QUALI SONO I VANTAGGI DELLA CONNESSIONE IO-LINK? Il cablaggio standardizzato e la targhetta prodotto elettronica semplificano la messa in servizio e aumentano la disponibilità

Universali

Standard aperto per connessioni punto a punto bidirezionali in parallelo al fieldbus

Ti piacerebbe...
...semplificare il cablaggio multipolare delle valvole intelligenti?

La nostra risposta è chiara:
La connessione IO-Link consente il collegamento di qualunque elemento, dai motori elettrici ai sensori fino alle valvole idrauliche, in modalità facile e standardizzata.

Riduzione dei costi

Facile connessione a cavi standard e connettori M12

Ti piacerebbe...
...semplificare il cablaggio multipolare delle valvole intelligenti?
...cavi standard per tutti i sensori e attuatori, in modo da ridurre i livelli delle scorte?
...rendere più semplice ed economica la posa dei cavi e risparmiarespazio?

La nostra risposta è chiara:
Grazie ad un’interfaccia standard, la connessione IO-Link consente l’uso di cavi standard, non schermati a 3 o 5 conduttori con connettori M12!

Progettazione efficiente

Plug & Produce: nessuna necessità di ulteriori strumenti di progettazione

Ti piacerebbe...
...accedere agli stati e ai parametri della valvola a livello di sensore e valvola, senza dover integrare ogni componente in un sistema fieldbus?
...modificare i parametri in base ai tuoi processi di produzione?
...impedire il danneggiamento delle macchine causato dallo scambio di componenti durante la sostituzione, senza un complesso lavoro di programmazione per i sistemi di controllo?

La nostra risposta è chiara:
IO-Link è una semplice connessione punto a punto fra il master e il dispositivo. Non richiede indirizzo IP. I dispositivi possono essere chiaramente identificati grazie alla specifica e alla descrizione del dispositivo IO-Link (IODD, IO-Link Device Description). L’interfaccia di tipo bidirezionale digitale permette lo scambio di dati senza errori fino agli ultimi metri sul campo.

Alta disponibilità dell'impianto

Dati per la manutenzione predittiva e la rapida sostituzione dei dispositivi

Devi...
...localizzare rapidamente i tuoi componenti per ridurre i tempi di fermo del sistema?

La nostra risposta è chiara:
Durante la messa in servizio l’utente può specificare un indicatore di posizione che viene salvato nella valvola. Anche i dati del dispositivo sono disponibili nella IODD.

Compatibile con i requisiti dell’Industria 4.0

Componenti idraulici per il flusso verticale di informazioni

Ti piacerebbe...
... ottenere ulteriori informazioni su una valvola a scopo di manutenzione predittiva?

La nostra risposta è chiara:
Le valvole IO-Link registrano tempi e temperatura di funzionamento e generano un istogramma con dettagli relativi all’intervallo di tempi/temperature con tre soglie impostate. Queste informazioni possono essere richiamate mediante l’interfaccia.

Topologia

Topologia con valvole IO-Link Rexroth

Video

Tutorial: Messa in funzione di un sistema IO-Link (Parte 1) Scambio ciclico dei dati [solo in tedesco]

Tutorial: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 1) Zyklischer Datenaustausch [solo in tedesco]

Tutorial: Messa in funzione di un sistema IO-Link (Parte 2) Scambio aciclico dei dati [solo in tedesco]

Tutorial: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 2) Azyklischer Datenaustausch [solo in tedesco]

Valvole proporzionali con interfaccia IO-Link di Bosch Rexroth

Proportional Valves with IO-Link Interface from Bosch Rexroth